Sverige - Svenska

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC

Produktbeskrivning

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Mikroprismatisk lins, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 911401802887
Hela beställningsnumret: 872016975006799

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt