Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4
Produktbeskrivning
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Ett lager pulverlack, Tak, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt, förberett för Interact, Interact SC200-sensor, 4000 lm, 32 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Vit reflektor, Polystyren, IP20 | Inget skydd, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Kabel 0,3 m, med kontaktdon, 2-polig, Två 2-poliga tryckanslutningar, SC | Säkerhetskablel
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified