Sverige - Svenska

Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

Produktbeskrivning

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Ett lager pulverlack, Tak, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt, förberett för Interact, Interact SC200-sensor, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Vit reflektor, Polystyren, IP20 | Inget skydd, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Kabel 0,3 m, med kontaktdon, 2-polig, Två 2-poliga tryckanslutningar, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 910505104636
Hela beställningsnumret: 872016983523800

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 txt 4.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104636 sv_SE pdf 1.1 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104636_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104636_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 IES
Revit-fil
Revit file - RC132VI - 910505104636 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB