Sverige - Svenska

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3

Produktbeskrivning

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Ett lager pulverlack, Tak, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Vit reflektor, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, 3-polig Wago-tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 910505102829
Hela beställningsnumret: 872016958886800

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 txt 4.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102829 sv_SE pdf 399.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102829_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102829_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 IES
Revit-fil
Revit file - RC132VI - 910505102829 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB