Sverige - Svenska

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE

Produktbeskrivning

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Ett lager pulverlack, Tak, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Vit reflektor, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Kabel 3,0 m, med europeisk kontakt, 3-polig, Nätspänningsuttag, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 910505102828
Hela beställningsnumret: 872016958885100

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt