Sverige - Svenska

Philips HF-Selectalume II for TL5 lamps

Pålitlig och energieffektiv standardlösning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

HF-Selectalume II TL5 är den mest kostnadseffektiva och pålitliga driftdonslösningen för lysrör. Driftdonen utgör en del av ett omfattande högeffektivt belysningssystem som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Selectalume II TL5-driftdonen är idealiska för nyinstallationer eller byten inom en rad användningsområden i den komemrsiella sektorn, inklusive utanpåliggande allmänbelysning samt belysning för kontor, parkeringsgarage, lagerlokaler, samt vattentäta applikationer.

Fördelar

  • Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) ger enkel drift och problemfria lampbyten.

  • Nöddrift med likström enligt armaturnorm IEC/EN 60598-2-22

Egenskaper

  • Högsta rankningen i energieffektivtetsindexet CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT*

  • Uppfyller följande normer: CE, ENEC, EL och CCC

Användning

  • Idealisk för tillämpningar där effekten per kvadratmeter och driftkostnaderna behöver minskas
  • Tillämpningar där det finns styrenheter och som slås till och från då och då (till exempel när rörelsedetektorer eller ljussensorer slår till eller från nätspänningen)
  • Professionellt inomhusbruk med lång drifttid som kontor, callcenters, klassrum, hotell, varuhus, butiker, stormarknader, livsmedelsbutiker och industrilokaler (t.ex. korridorer och lysrör i låg takhöjd) och parkeringsplatser

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II for TL5 lamps sv_SE pdf 543.2 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Selectalume II for TL5 lamps
Flera tillgångar - Visuals