Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Produktbeskrivning
Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Specifikationer
- Ingångsspänning 220–240 V
- Line Frequency 50 to 60 Hz
- Ingångsfrekvens 50–60 Hz
- Jordläckström (max) 0,5 mA
- Ingående ström, bredd 0,38 ms
- Startströmstopp (max) 28 A