Sverige - Svenska

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913713033666
Hela beställningsnumret: 872790090561800

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,25 ms
  • Startströmstopp (max)
    20 A

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913713033666 sv_SE pdf 410.7 kB

Broschyrer

Extra datablad
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Bilder

Product-Photographs-913713033666_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-913713033666_EU
Flera tillgångar