Sverige - Svenska

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913713033566
Hela beställningsnumret: 872790090560100

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,35 ms
  • Startströmstopp (max)
    28 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    12

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913713033566 sv_SE pdf 416.1 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913713033566_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-913713033566_EU
Flera tillgångar