Sverige - Svenska

Philips HF-Selectalume II for TL-D lamps

Prisvärd, energieffektiv och robust lösning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

HF-Selectalume II TL-D är den mest kostnadseffektiva, tillförlitliga och enastående lösningen för lysrör. Dessa driftdon ingår i ett totalt belysningssystem med hög effektivitet som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppfylla alla internationella eller lokala energiregler som ni måste följa. Driftdonen HF-Selectalume II TL-D är ett perfekt alternativ för många olika användningsområden inom den kommersiella sektorn, både vid nybyggen och eftermontering. Utöver allmänt utanpåliggande montage lämpar de sig för kontorsbelysning, parkeringsgarage, lagerlokaler vattentät användning och många andra användningsområden. Driftdonet är i första hand utformat för användning inomhus. Vid utomhusanvändning ska armaturen ha som minst klass Ⅰ och den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen ska även skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nödvändigt elektriskt skydd som anses vara nödvändigt i installationen eller användningsområdet.

Fördelar

  • Exceptionell energieffektivitet med strimreduktionsteknologi i belysningssystem vid lägre temperaturer

  • Maximal tillförlitlighet i systemdrift

Egenskaper

  • Högsta CELMA-energieffektivitetsindex A2 BAT *

  • Uppfyller CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC-överensstämmelsemärken

Användning

  • Lämplig för DC-drift och nödbelysningsinstallationer; full överensstämmelse med kraven för nödbelysning enligt EN 61347-2-3 -annex J
  • För applikationer med hög kopplingsaktivitet, t.ex. där styrenheter för rörelsedetektering används
  • För armaturer i skyddsklass I och skyddsklass II som används i kontorsbyggnader, sjukhus, stormarknader, varuhus, industrilokaler och skolor

Nedladdningar