Sverige - Svenska

Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913713032666
Hela beställningsnumret: 872790090555700

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,35 ms
  • Startströmstopp (max)
    18 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    28

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913713032666 sv_SE pdf 434.5 kB

Bilder

Product-Photographs-913713032666_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-913713032666_EU
Flera tillgångar