PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913713032566
Hela beställningsnumret: 872790089746300

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,35 ms
  • Startströmstopp (max)
    28 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    12

Nedladdningar