Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Produktbeskrivning
Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Specifikationer
- Ingångsspänning
- 220–240 V
- Line Frequency
- 50 to 60 Hz
- Ingångsfrekvens
- 50–60 Hz
- Jordläckström (max)
- 0,5 mA
- Ingående ström, bredd
- 0,35 ms
- Startströmstopp (max)
- 18 A
- Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
- 28