Sverige - Svenska

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913713032266
Hela beställningsnumret: 872790089739500

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,35 ms
  • Startströmstopp (max)
    18 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    28

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913713032266 sv_SE pdf 434.4 kB

Broschyrer

Extra datablad
GSAD_HFSIITL5_0002-Additional datasheet PDF 369.8 kB

Bilder

Product-Photographs-913713032266_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913713032266_EU
Flera tillgångar - Visuals