Sverige - Svenska

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Produktbeskrivning

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Beställningsnummer: 913700657666
Hela beställningsnumret: 872790088775400

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,5 mA
Ingående ström, bredd
0,4 ms
Startströmstopp (max)
45 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
12

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700657666 sv_SE pdf 460.7 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V pdf 263.1 kB

Bilder

Product-Photographs-913700657666_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700657666_EU
Flera tillgångar - Visuals