Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
Produktbeskrivning
Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
Specifikationer
- Ingångsspänning 220–240 V
- Line Frequency 50 to 60 Hz
- Ingångsfrekvens 50–60 Hz
- Jordläckström (max) 0,5 mA
- Ingående ström, bredd 0,37 ms
- Startströmstopp (max) 31 A
- Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) 8