Sverige - Svenska

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Produktbeskrivning

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Beställningsnummer: 913700652566
Hela beställningsnumret: 872790086249200

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,35 ms
  • Startströmstopp (max)
    31 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    12

Nedladdningar

Familj