Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Produktbeskrivning
Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Specifikationer
- Ingångsspänning
- 220–240 V
- Line Frequency
- 50 to 60 Hz
- Ingångsfrekvens
- 50–60 Hz
- Jordläckström (max)
- 0,5 mA
- Ingående ström, bredd
- 0,35 ms
- Startströmstopp (max)
- 31 A
- Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
- 12