Sverige - Svenska

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Produktbeskrivning

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Beställningsnummer: 913700624166
Hela beställningsnumret: 871150091496530

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,35 ms
  • Startströmstopp (max)
    20 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    18

Nedladdningar

Familj