Sverige - Svenska

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913713034266
Hela beställningsnumret: 872790095228500

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Ingående ström, bredd
    0,30 ms
  • Effektfaktor (fraktion)
    0.99
  • Startströmstopp (max)
    24 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    20

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913713034266 sv_SE pdf 537.9 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913713034266_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-913713034266_EU
Flera tillgångar