Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
Produktbeskrivning
Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
Specifikationer
- Ingångsspänning 220–240 V
- Line Frequency 50 to 60 Hz
- Ingångsfrekvens 50–60 Hz
- Ingående ström, bredd 0,25 ms
- Startströmstopp (max) 24 A
- Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) 28