Sverige - Svenska

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Produktbeskrivning

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Beställningsnummer: 913713028066
Hela beställningsnumret: 872790086319200

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Ingående ström, bredd
    0,25 ms
  • Startströmstopp (max)
    24 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    28

Nedladdningar

Familj