Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Produktbeskrivning
Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Specifikationer
- Ingångsspänning 220–240 V
- Line Frequency 50 to 60 Hz
- Ingångsfrekvens 50–60 Hz
- Ingående ström, bredd 0,35 ms
- Startströmstopp (max) 31 A
- Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) 12