Förslag

    Nyheter i Hue-familjen:

    Styr ljuset med endast dina kroppsrörelser


    Eindhoven, Holland – Redan nu finns möjligheten att styra hembelysningens styrka och färg med rösten. Som en förlängning av detta, och för att göra ljuset i hemmet ännu mer anpassningsbart, utökar nu Philips Lighting sitt utbud av Philips Hue-familjen med rörelsesensorn Hue Motion Sensor. Från och med nu är det möjligt att styra inomhusbelysningen endast med hjälp av sin fysiska närvaro.

    August 29, 2016

    De flesta associerar idag rörelsesensorer med utomhusbelysning. Det vill säga att lamporna på uppfarten eller terrassen tänds automatiskt när någon närmar sig. Nu har denna funktion även flyttat in i hemmet och inomhusbelysningen kan anpassas efter dina rörelser i vardagen. Den batteridrivna sensorn Hue Motion kan placeras på exempelvis en hylla eller monteras i taket/på väggen så att den enkelt fångar alla rörelser i rummet.

     

    – Allt som krävs för att få hemmet upplyst är numera din fysiska närvaro. Du behöver varken fjärrkontroll eller mobil. På mindre än en sekund fångar sensorerna din närvaro och ljuset i rummet tänds, säger Andreas Bahnsen, produktchef hos Philips Lighting.

     

    Den första intelligenta sensorn

    Hue Motion Sensor skiljer sig från andra sensorer genom att den har fler funktioner vilket gör den mer anpassningsbar och funktionell inomhus.

     

    – Sensorn kan nästintill beskrivas som intelligent. Den har flera funktioner som kan ställas in så att den exempelvis ger ett mjukt och behagligt ljus på natten och ett mer kraftfullt sken på dagen, eller helt enkelt utifrån vad man själv föredrar, säger Andreas Bahnsen.

     

    Hue Motion Sensor hjälper även till att hålla nere elräkningen. Ljuset tänds nämligen bara om rummet inte är tillräckligt upplyst av dagsljuset. Sensorn är kompatibel med alla Hue-produkter och kan kopplas samman med appen på samma vis som de andra produkterna i serien.

     

    Tre nya medlemmar i Hue-familjen

    Hue Motion Sensor är inte den enda nyheten i Philips populära Hue-serie, utan nu lanseras också en GU10-version av Philips Hue white ambiance för spots, samt ett uppdaterat utförande av Philips Hue white and color ambiance (E27) med förbättrade färger i det blå och gröna spektrumet. Dessutom har Philips Lighting lanserat lampor med integrerade Philips Hue white ambiance som kan ställas in i alla nyanser av naturligt vitt ljus – från kallt dagsljus till varmt kvällsljus. Lamporna levereras med en trådlös dimmer med fyra olika ljusnivåer; Relax, Read, Concentrate och Energize.

     

    De nya Hue produkterna kommer ut i butik under hösten 2016.
    Rekommenderat pris: 369 kronor.

    För mer information, kontakta:

    Peter Larsson
    Presskontakt, Agency
    Tel: 0736-64 04 48
    E-post: peter@agency.se

    Om Philips Lighting

    Philips Lighting, del av Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är världsledande inom belysningsrelaterade produkter, system och tjänster. Vår förståelse för ljusets positiva effekt på människor och vår gedigna teknologiska kunskap gör att vi kan leverera digitala belysningslösningar som möjliggör nya affärsvärden, berikar användarnas upplevelser och hjälper till att göra människors liv bättre. Vi riktar oss till såväl den professionella som konsumentmarknaden och säljer mer energieffektiv LED-belysning än något annat företag. Vi är ledande inom uppkopplade belysningssystem- och tjänster, och använder oss av the Internet of Things för att ta belysning till en nivå där det är mer än ljus: det förvandlar hem, byggnader och stadsmiljöer. År 2015 hade vi en omsättning på 7,4 miljarder Euro och 33 000 anställda världen över.