Philips kombinerar modernt ljus med klassisk design i nya LEDcandle

januari 30, 2015

Clear LEDcandle och luster är de första riktiga 40 W-ersättningslamporna som blandar innovativ belysning med klassisk elegans

 

Frankfurt, Tyskland – Royal Philips är världsledande inom LED och nu tar företaget med sig ljuskronan in i en ny era med nya klara LEDcandle och LEDluster. Ljuskällornas vackra gnistrande ljus och eleganta design gör dem perfekta för ljuskronor och öppna armaturer. Nya LEDcandle och droppljusen har en traditionell form och ett vackert varmvitt ljus som skänker nytt liv åt klassiska öppna ljuskronor.

 

Bara för att stilen på ditt ljus är retro behöver inte ljuskvaliteten vara det. I klassiska London-varuhuset Harrods och Paris ikoniska katedral Notre-Dame smälter den traditionella formen på Philips klara LEDcandle (E14) och LEDluster (E27) perfekt in i de gamla ljuskronorna och matchar den klassiska stilen samtidigt som de ger klart, gnistrande ljus från avancerad LED-teknologi.

 

Med en revolutionerande ny linsform ger ljuskällorna strålande klart och gnistrande vitt LED-ljus runt om – även vid dimning. Lampan är elfenbensvit för att ännu bättre smälta in i öppna armaturer och ljuskonor.    
Som alltid med Philips LED får du hållbart ljus med betydande energibesparingar: 20 000 timmars livslängd och mer än 80
% lägre energiförbrukning än med konventionella ljuskällor innebär reducerade kostnader för energiåtgång och lampbyten.
   

 

Master LEDcandle och LEDluster 40 W för hem, hotell- och restaurang samt detaljhandeln finns nu ute på marknaden.

 

Philips klara LEDcandle och LEDluster lyser upp varuhuset Harrods i London 
http://www.lighting.philips.co.uk/projects/harrods.wpd

 

Philips klara LEDcandle och LEDluster lyser upp katedralen Notre-Dame i Paris
http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2014/20140312-philips-lights-up-notre-dame-as-never-seen-before.wpd#.Uysr-6KHaSI

 

Funktioner
• Innovativ linsdesign för gnistrande ljus runt om
• Form: candle – E14, E27
• Form: luster - E14, B15, B22
• Energi- och kostnadseffektiv: 80 % energieffektivitet
• Lumen: 470 lm (motsvarar 40 W)
• Livslängd: 20 000 timmar 

 

För mer information, var god kontakta:

Pia Lindhe
Head of BC&D and B2G Nordics
Tel: +46 70 204 22 18
E-mail: pia.lindhe@signify.com

Om Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHIA), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom Healthcare, Consumer Lifestyle och Lighting. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2014 en försäljning på 21,4 miljarder euro, cirka 105 000 anställda och försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Företaget är ledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva belysningslösningar och nya användsningsområden inom ljus, såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press