Smart belysning börjar här: Philips nya vita ljus blinkar när ditt lag gör mål!


Nu lanserar Philips Hue lux, med större valfrihet för dig som vill ha smart vitt ljus hemma

januari 5, 2015

Amsterdam, Nederländerna – Royal Philips är världsledande inom belysning och har lanserat en banbrytande ny medlem i Hue-familjen. Philips Hue lux har endast klart vitt ljus som styrs via din smartphone eller surfplatta och är fullt kompatibel med hela Hue-utbudet av appar och hårdvara. Världens bästa personliga belysningssystem för hemmabruk sätter en helt ny standard för uppkopplat vitt ljus.

 

De första stegen till ett smartare hem

 

   

Med Philips Hue lux kan alla som vill ha funktionellt vitt ljus av hög kvalitet nu även njuta av en smart LED-lampa med perfekt digital dimring. Använd din smartphone och den intuitiva appen för att dimra ljuset vart du än befinner dig – från klart varmvitt arbetsljus till mer dämpad och diskret belysning. Lux bygger på samma grundidé som resten av Hue-systemet så att du kan ladda ned tredjepartsappar, t ex disco-appen som synkar Hue lux till musiken. Du kan använda Hue lux med övriga Hue-appar och styrenheter; ett spännande exempel är Jawbone-armbandet som känner av när du vaknar på morgonen och tänder Hue lux-lampan i ditt badrum.

 

"Hue lux är en inkörsport för alla som är redo för ett mer uppkopplat hem", säger Filip Jan Depauw, Senior Director, på

Philips Lighting. "Hue ger dig personlig och trådlös funktionell belysning som enkelt kan styras via ett brett utbud appar. Hue lux kan lysa upp din vardag med upp till 50 lampor per brygga och så fort du har installerat startkittet är din uppkopplade belysningsupplevelse fullständigt skalbar; du kan lägga till vilken Hue-produkt som helst, var som helst i ditt hem.

 

Varje startkit innehåller två Hue lux-lampor och en brygga. Installationen är oerhört enkel: skruva i lamporna, anslut bryggan till din WiFi-router och ladda ned appen. Du kan också lägga till Hue lux till din befintliga brygga efter installationen. Nu kan du styra dina lampor direkt via din mobiltelefon eller surfplatta och eftersom Hue använder det effektiva kommunikationsprotokollet ZigBee kan du enkelt utöka ditt belysningssystem med brytare och sensorer som gör ditt hem ännu smartare.

 

Från och med sommaren 2014 finns Philips Hue lux hos utvalda återförsäljare i Nordamerika och Europa och snart släpps även en uppdatering av appen.

För mer information, var god kontakta:

Pia Lindhe
Head of BC&D and B2G Nordics
Tel: +46 70 204 22 18
E-mail: pia.lindhe@signify.com

Om Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHIA), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom Healthcare, Consumer Lifestyle och Lighting. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2014 en försäljning på 21,4 miljarder euro, cirka 105 000 anställda och försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Företaget är ledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva belysningslösningar och nya användsningsområden inom ljus, såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press

Kontakta oss gärna