Nya halogenlampor ökar säkerheten

september 17, 2014

Medan LED, laser och xenon sätter nya standarder för bilbelysning dominerar halogen fortfarande våra vägar. De flesta nya bilar är idag utrustade med denna stabila belysningsteknologi vilket också är varför Philips Automotive fortsätter att utveckla och förbättra företagets halogenprodukter. De senaste halogenlamporna ger bilförare upp till 45 meter längre sikt och två sekunder i ökad reaktionstid.

 

Med lanseringen av halogenlamporna X-Treme Vision och WhiteVision ger Philips Automotive nu svenskarna ännu bättre säkerhet för att köra i vintermörkret. Aldrig tidigare har bilhalogenlampor gett bilförare bättre sikt och synlighet på vägen.

 

 

Med en ökad skärpa på 130 procent jämfört med standard halogenlampor ger nya Philips X-Treme Vision betydligt mer tid att upptäcka hinder på vägen och vidta nödvändiga åtgärder.

 

"Tack vare nyutvecklad teknik får en bilförare en ökad sikt på 45 meter jämfört med standardhalogenlamporna, säger Martin Rapp, försäljningschef på Philips Automotive i Sverige. Den förbättrade sikten gör att en bilförare som kör i 80 km/h får hela två sekunder mer tid på sig att reagera på eventuella väghinder – sekunder som inte bara kan vara kritiska för bilföraren utan även för andra medtrafikanter.

 

 

Philips Automotive har även lanserat lampan WhiteVision som har en förhöjd färgtemperatur och samma vita ljuseffekt som är känd från xenontekniken. Förutom att Whitevision skänker bilen ett mer elegant vitt ljus är det också optimalt för säkerheten. Lampan ger ett 60 procent starkare sken vilket gör det enklare att se både vägmarkeringar och vägskyltar. En behagligare ljuskälla gör också att bilförares koncentration ökar och att det blir bekvämare att köra när det är mörkt ute.

 

Utvecklar befintliga tekniker

 

Trots utvecklingen av nya teknologier anser Philips Automotive, världens ledande tillverkare av belysning för bilindustrin, att dagens teknik behöver bli ännu bättre – inte minst för att öka säkerheten på vägarna.

 

"De flesta nya bilar idag har halogenlampor. Halogen är ett populärt val för många bilförare och känd för sin stabilitet och högkvalitativa lampa", säger Martin Rapp, försäljningschef på Philips Automotive i Sverige. "Så förutom att utveckla ny teknik kommer vi fortsätta att utveckla våra befintliga lösningar".

Better lighting

För mer information, kontakta:

Martin Rapp
Försäljningschef Philips Automotive Sverige
Tel: 0708-322 674
E-post: martin.rapp@signify.com

Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: Phia) är ett företag inom hälsa och välbefinnande som förbättrar människors liv genom meningsfulla innovationer inom områdena hälsovård, livsstil och belysning. Philips, med huvudkontor i Nederländerna, omsatte 23,3 miljarder euro år 2013, har 113 000 anställda och försäljning i över 100 länder. Företaget är ledande inom hjärt-, akut- och hemsjukvård, energieffektiv belysning, nya belysningstillämpningar, rakningsprodukter för män samt tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.com/newscenter

Kontakta oss gärna