Förslag

    Philips lanserar sin senaste arbetslampa för verkstäder – Multidirectional lighting system

    april 29, 2013

    Bakgrund
    Belysning på arbetsplatsen är ofta en lågprioriterad fråga trots att bra belysning bidrar till att förbättra mekanikers förmåga att koncentrera sig på sitt arbete.  Starkare belysning kräver dock ett mer gulfärgat ljus för att mekaniker ska kunna arbeta effektivare och säkrare utan att kisa eller få huvudvärk.

     

    Philips förstod tidigt att det var nödvändigt att uppfylla fordonsindustrins belysningskrav och lanserade därför tre produkter för verkstäder under 2011; en batteridriven pennlampa, en laddningsbar multifunktionell lampa och en lampa som ger ett av det kraftfullaste inspektionsljuset som finns att tillgå.

     

    Philips produkter är lätta att hantera och kan, med sina olika funktioner, leverera inspektionsljus för de flesta situationer. Detta gäller även den nya lampan Penlight Premium samt den allra senaste nyheten Multidirectional lighting system.

     

    Multidirectional lighting system
    Multidirectional lighting system består av tre trådlösa ljusmoduler som placeras ut tillsammans eller var för sig där ljuset behövs som mest.

     

     

    Varje modul är uppladdningsbar vilket gör att det inte finns några kablar som komma i vägen. Modulerna har individuellt en ljuskapacitet på mellan 700-1200 lux, energisparläge respektive boostläge. Färgtemperaturen är 5400K likt naturligt ljus för att underlätta arbetet och minska ansträngningen för ögonen.

     

    Varje modul är mycket flexibel. På sidan sitter en krok för att kunna fästa lampan på icke magnetiska delar på bilen. I botten av modulen sitter en magnet för att kunna placera lampan på alla ytor med plåt vilket möjliggör arbete med båda händerna. Toppen av lampmodulen är roterbar 300 grader och kan även vridas vertikalt 120 grader.

       


    De tre modulerna möjliggör arbete utan skuggor med bästa ljus på arbetsplatsen. Mångsidigheten hos Multidirectional lighting system uppfyller flera arbetslampors funktion i ett enda system – med andra ord allt i ett.

     

       

    Varje separat modul är vatten-, smuts- och kemikaliebeständig (IP54 & IK07) levereras komplett tillsammans med laddningstillbehör i en väska.

     

    Uppladdningen är snabb och batteriet är laddat på endast två timmar, alternativt en timme för en modul. I väskan finns  även en inbyggd laddningsindikator för varje modul så att uppladdningen lätt kan följas.

     

    Philips Multidirectional lighting system finns till försäljning från mitten av maj 2013.    

    För mer information, vänligen kontakta

    Katarina Hartman,Trade Marketing Manager på Philips Automotive Lighting
    E-post: katarina.hartman@signify.com
    Tel: +46 70 226 24 49

    Om Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics, (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom meningsfulla innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 121 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 22,6 miljarder euro 2011, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energi-effektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.se/press 

    .