Glöm städstressen med Philips EasyStar – Husdjuret du matar med dammtussar

september 19, 2012

Philips lanserar nu EasyStar, en robotdammsugare som effektivt slukar damm och ger dig ett rent hem – utan att du behöver lyfta ett finger. Philips EasyStar är endast fem centimeter hög, och så slimmad att den rengör där andra robotdammsugare inte kommer åt. Glöm städstressen och låt Philips EasyStar göra jobbet.

 

Det enda du behöver göra för att få ett rent hem är att placera den självgående dammsugaren på golvet. Philips EasyStar är bara 50 millimeter hög och smidigheten personifierad. De långa sidoborstarna gör att den lätt kommer åt under låga möbler och kan rengöra på ställen där damm lätt samlas.

Nästan allt är roligare än att städa, så varför inte lägga ut jobbet på en robot vars enda uppgift är att sluka damm, säger Max Hellström, pressansvarig på Philips Consumer Lifestyle.

 

Philips EasyStar har ett rengöringssystem med extra långa sidoborstar och ett utblåsfilter som lätt fångar upp damm och småpartiklar i luften. De infraröda sensorerna gör att dammsugaren förflyttar sig av sig själv och automatiskt undviker trappor och kanter.

 

Nu kan du äntligen slappna av, och ändå få golvet dammfritt. När det gäller Städtips 2.0 är det inte handskar, trasor och kemikalier som gäller. Det är en robot, ett varmt bad och en god bok! EasyStar är fem centimeter hög, väger bara 1.3 kg och går 50 minuter på en laddning.

Philips EasyStar är endast fem centimeter hög och rengör där andra dammsugare inte kommer åt

 

Det rekommenderade priset för Philips EasyStar är 2299 kr. För bilder och produktinformation, se här.

 

Följ oss gärna på MyNewsdesk.

För mer information:

Max Hellström, pressansvarig Philips Consumer Lifestyle

Tel: +46 708 32 21 05

E-post: max.hellstrom@signify.com

För pressinformation och högupplösta bilder:

Märta Nord, Geelmuyden.Kiese

Tel: +46 (0)70 340 94 42

E-post: mno@geelmuyden-kiese.se

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 122 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 22,6 miljarder euro 2011, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.se/press

Kontakta oss gärna