Philips MASTER, LED, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
Popis produktu
MASTER, LED, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica GU10
- Nominálna životnosť 40 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LED
- Referenčný svetelný tok Narrow Cone
- Záručná lehota 5 rokov