PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips MASTER, LED, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D

Popis produktu

MASTER, LED, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo, 76 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001346902
Úplný objednávkový kód: 871869670759300

Špecifikácie

  • Pätica
    GU10
  • Nominálna životnosť
    40 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie