Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

Popis produktu

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003479102
Úplný objednávkový kód: 871951442975800

Špecifikácie

  • Pätica
    G53
  • Nominálna životnosť
    40 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003479102 pdf 67.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 167.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003479102 sk_SK pdf 328.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003479102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003479102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D IES 6.9 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB