Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D
Popis produktu
MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica G53
- Nominálna životnosť 40 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LEDspot
- Referenčný svetelný tok Narrow Cone
- Záručná lehota 5 rokov