Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D

Popis produktu

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h, 57 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Objednávkový kód: 929003043702
Úplný objednávkový kód: 871951433401400

Špecifikácie

  • Pätica
    G53
  • Nominálna životnosť
    40 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003043702 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 175.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003043702 sk_SK pdf 687.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003043702_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-929003043702_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D IES 11.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB