Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Špecifikácie
- Pätica
- G53
- Nominálna životnosť
- 40 000 h
- Spínací cyklus
- 50 000
- Technológia osvetlenia
- LEDspot
- Referenčný svetelný tok
- Narrow Cone
- Záručná lehota
- 5 rokov