Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D

Popis produktu

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 h, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Objednávkový kód: 33387100
Úplný objednávkový kód: 871951433387100

Špecifikácie

Pätica
G53
Nominálna životnosť
40 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003043002 pdf 67.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 174.9 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003043002 sk_SK pdf 327.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003043002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003043002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D IES 11.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB