Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Špecifikácie
- Pätica
- G53
- Nominálna životnosť
- 40 000 h
- Spínací cyklus
- 50 000
- Technológia osvetlenia
- LEDspot
- Referenčný svetelný tok
- Narrow Cone
- Záručná lehota
- 5 rokov