Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plast
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plast, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Špecifikácie
- Pätica
- GU5.3
- Nominálna životnosť
- 40 000 h
- Spínací cyklus
- 50 000
- Technológia osvetlenia
- LEDspot
- Referenčný svetelný tok
- Narrow Cone
- Záručná lehota
- 5 rokov