Philips MASTER, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D
Popis produktu
MASTER, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Špecifikácie
- Pätica GU5.3
- Nominálna životnosť 40 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LED
- Referenčný svetelný tok Narrow Cone
- Záručná lehota 5 rokov