Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Interiérové svietidlá
Povrchová montáž
KeyLine, povrchové a závesné
SP350Z CMB
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
KeyLine, povrchové a závesné
Philips SP350Z | KeyLine, - V
Popis produktu
Philips SP350Z | KeyLine, - V
Objednávkový kód:
910925868345
Úplný objednávkový kód:
871951462409200
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Všeobecné informácie
Hodnotový rebríček
Výkon
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie
- V
Sieťová frekvencia
- Hz
Trieda ochrany IEC
-
Mechanické časti a teleso
Celková dĺžka
70 mm
Celková šírka
36 mm
Celková výška
7 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
7 x 36 x 70 mm
Materiál
Nehrdzavejúca oceľ
Krytie IP
-
Kód krytia IP (mechanický náraz)
-
Farba príslušenstva
-
Uhol
-
Čistá hmotnosť (kus)
0,020 kg
Schválenie a použitie
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
SP350Z CMB
Úplný názov produktu
SP350Z CMB
Úplný kód produktu
871951462409200
Objednávkový kód
62409200
Č. materiálu (12NC)
910925868345
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8719514624092
Čitateľ – počet balení v krabici
1
EAN/UPC – balenie
8719514624092
Kód radu produktov
SP350Z [KeyLine]
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868345 sk_SK
pdf 329.6 kB
Brožúry
Pokyny na montáž
KeyLine Installation Instruction
pdf 3.0 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-910925868345_EU
Viaceré položky