Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Uhol vyžarovania 90°, IP65, IK05
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4
Popis produktu
Hliníkový odliatok, Sivá, Čadičová sivá (RAL 7012), Jedna vrstva prášku, Konzola, Prisadené, Závesné, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Uhol vyžarovania 90°, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostná trieda I, Skrutkový konektor
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 2 jednotky
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -