PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, DALI, Uhol vyžarovania 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/840 PSD WB

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Sivá, Čadičová sivá (RAL 7012), Jedna vrstva prášku, Konzola, Prisadené, Závesné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Uhol vyžarovania 90°, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 911401557345
Úplný objednávkový kód: 872110330660900

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    2 jednotky
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie