Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 184 W, 35000 lm, 4000 K, Uhol vyžarovania 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Sivá, Čadičová sivá (RAL 7012), Jedna vrstva prášku, Konzola, Prisadené, Závesné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 35000 lm, 184 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Uhol vyžarovania 90°, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 30646300
Úplný objednávkový kód: 872110330646300

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401556645 sk_SK pdf 633.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401556645_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401556645_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB IES
Súbor Revit
BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB 911401556645 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB