Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Uhol vyžarovania 90°, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Sivá, Čadičová sivá (RAL 7012), Jedna vrstva prášku, Konzola, Prisadené, Závesné, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Uhol vyžarovania 90°, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostná trieda I, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 911401555045
Úplný objednávkový kód: 872110330666100

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie