Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Uhol vyžarovania 55°, IP65, IK05
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4
Popis produktu
Hliníkový odliatok, Sivá, Čadičová sivá (RAL 7012), Jedna vrstva prášku, Konzola, Prisadené, Závesné, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Uhol vyžarovania 55°, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostná trieda I, Skrutkový konektor
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -