Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Úzke vyžarovanie, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4
Popis produktu
Hliníkový odliatok, Sivá, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Snímač SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Úzke vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 3-pólová
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -