PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 6500 K, DALI, Široké vyžarovanie, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSD WB

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 911401630708
Úplný objednávkový kód: 871951495581300

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie