Philips StoreSet Evo, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dvojitá asymetrická optika 25°, široké vyžarovanie, Číra, Biela, VLC
SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH
Popis produktu
575x196 mm, Plast, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, povolená vizuálna svetelná komunikácia, 9200 lm, 67 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dvojitá asymetrická optika 25°, široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Lišta
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -