Philips StoreSet Evo, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°, Číra, Čierna
SM515T 66S/830 PSU A20 BK
Popis produktu
575x196 mm, Plast, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°, Číra, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Lišta
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -