Slovensko - Slovenčina

Signify Súprava na výmenu Heritage LED

Inovácia vašej tradičnej základne svietidiel na energeticky účinnú LED alternatívu pripravenú na budúce zmeny.

Nové

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Naša modernizačná súprava IP66 Heritage LED, špeciálne navrhnutá pre konvenčné svietidlá a LED varianty prvej generácie, prináša niekoľko významných výhod: existujúce inštalácie sa stávajú energeticky úspornejšími a bezpečnejšími vďaka spoľahlivejšiemu krytiu (IP66). Okrem toho je historická alebo tradičná estetika svietidla úplne zachovaná. Vďaka vyhradenému radu s paspartami umožňuje súprava na výmenu Heritage LED rýchlu a ľahkú modernizáciu v našich tradičných (alebo LED) svietidlách Villa, Jargeau, Micenas 1 a 2, zatiaľ čo univerzálna a nastaviteľná pasparta dopĺňa rad a umožňuje modernizáciu vo väčšine ostatných typov približne štvorcových svietidiel mnohých výrobcov. Súprava na výmenu LED sa dodáva s celým radom optických možnosťou pripravených pre aplikácie, čo umožňuje postupnú výmenu tradičných svetelných zdrojov. Jeho vysoko výkonná LED platforma optimalizovaná pre Ledgine umožňuje výrazné úspory nákladov v porovnaní s konvenčným pouličným osvetlením a ponúka krátku dobu návratnosti investície. Súprava na dodatočnú montáž LED žiaroviek Heritage ponúka široký výber štandardných teplých teplôt farieb, čo pomáha zabezpečiť, aby si inštalácia zachovala teplú atmosféru sodíkových výbojok. Súprava na modernizáciu LED osvetlenia Heritage je určená pre zákazníkov, ktorí hľadajú spôsoby, ako znížiť náklady na energiu a údržbu pomocou ľahko inštalovateľného riešenia a zároveň zachovať historickú estetiku svojich inštalácií. Taktiež pripravuje svietidlá na budúce modernizácie.

Výhody

  • Vyhradené a upraviteľné riešenie pripravené na budúce zmeny: navrhnuté s ohľadom na dlhodobú životnosť s možnosťou prispôsobenia sa technologickým zmenám

  • Energeticky účinné svietidlo: v porovnaní so starými tradičnými inštaláciami ušetrí až 40 – 60 % nákladov na energiu

Vlastnosti

  • Súprava na výmenu IP66 LED, napájač aj optická jednotka na zaistenie maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti po dlhú dobu životnosti

  • Jednoduché prispôsobenie akémukoľvek svietidlu približne štvorcovej konštrukcie: vyhradená (produktové rady Villa, Jargeau, Micenas 1 a 2) alebo nastaviteľná pasparta (pre veľkosti svietidiel 305 × 305 mm až do 405 × 405 mm – vnútorné rozmery svietidla)

Použitie

  • Cesty a ulice
  • Obytné zóny
  • Parky a námestia

Výstraha a bezpečnosť

  • S výnimkou integrácie tohto produktu do svietidla Jargeau, Villa alebo Micenas 1, v konvenčných alebo LED variantoch, spoločnosť Signify N.V. nepreberá žiadnu zodpovednosť za mechanické upevnenie tohto produktu do iného svietidla alebo na/v akejkoľvek inej montážnej konštrukcii, ani za všetky aspekty súvisiace s upevnením. Je výhradnou zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť, aby bol tento produkt namontovaný a upevnený bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Súprava na výmenu Heritage LED sk_SK pdf 1.4 MB
Pokyny na montáž
Universal LED retrofit kit installation instructions pdf 1.3 MB
Pokyny na montáž
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB
Pokyny na montáž
Micenas LED retrofit kit installation instructions pdf 1.7 MB
Pokyny na montáž
Fernandino LED retrofit kit installation instructions pdf 1.4 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Súprava na výmenu Heritage LED
Viaceré položky

Softvérové doplnky

Family-IES-Súprava na výmenu Heritage LED
Viaceré položky